calcActive())">
çıkış ızgarası plast kesim 92x92mm dış çap 137x117mm IP54
NSYCAG92LPF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCAG92LPF
çıkış ızgarası plast kesim 92x92mm dış çap 137x117mm IP54
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
ClimaSys CA çıkış ızgarası plastik 92 x 92 mm kesit Dış 137 x 117 mm'dir Termal yönetim aksesuarı ClimaSys CV fanı ile uyumludur Vida veya klips sabitleme modu Enjekte termoplastik (ASA PC) Gri RAL 7035 dış parça 1 x G2 M1 sentetik standart filtre (çıkış ızgarasının arkası) dahil IP54 Koruması.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 102 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın