
calcActive())">
Işıklı Buton için başlık, Harmony XB6, dikdörtgen yeşil, 16 mm, Entegr. LED
ZB6DV3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB6DV3
Işıklı Buton için başlık, Harmony XB6, dikdörtgen yeşil, 16 mm, Entegr. LED
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Harmony ZB6DV3, entegre LED için dikdörtgen yeşil pilot ışık başlığıdır. Harmony XB6 16mm çapında monolitik plastik butonlar, anahtarlar ve pilot ışıklardan oluşan ürün gamının bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 8.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.015 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın