
calcActive())">
Işıklı Buton için başlık, Harmony XAC, Akkor ampul için, plastik, beyaz kapak, 22mm
ZA2BV01
TRY 815
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZA2BV01
Işıklı Buton için başlık, Harmony XAC, Akkor ampul için, plastik, beyaz kapak, 22mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Işıklı Buton için başlık, Harmony XAC, Akkor ampul için, plastik, beyaz kapak, 22mm
TRY 815
Tanım
Bu Harmony ZA2BV01 beyaz ışıklı butondur 22mm çaplı plastik sinyalizasyon üniteleri için Harmony XAC askılı kontrol istasyonları serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 15.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.015 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın