
calcActive())">
Işıklı Buton, Harmony 9001K, metal, polikarbonat, kubbeli, kırmızı, 30mm, 110-120V
9001KP1R9
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

9001KP1R9
Işıklı Buton, Harmony 9001K, metal, polikarbonat, kubbeli, kırmızı, 30mm, 110-120V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Transformatör ve plastik kubbeli bu Harmony 9001K kırmızı pilot ışık 120V AC ile beslenir Krom kaplamalı metal çerçeveye sahiptir. Transformatörlü bu tek bileşenli pilot ışık, makinelerinizin durumu hakkında net görsel geri bildirim sağlar. Standart 30mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla bağlanır. Net renk ve BA 9s akkor ampul ile sağlanan aydınlatma sayesinde uzaktan görsel olarak ayırt edilebiliyor, karmaşık makine durumlarının bile anında okunabilmesini sağlıyor. IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur. IP66 derecesi sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur. UL 508 ve NEMA sertifikalarının yanı sıra, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, JIS C 852, JIS C8201-5-1 ve JIS C8201-1 standartlarına da uygundur. Pilot ışıkla birlikte BA 9s 6 V ampul verilmektedir. Çift yalıtımlı çerçeveye sahip Harmony 9001SK kontrol ve sinyal üniteleri, korozyona karşı yüksek direnç gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 222.26 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.21 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın