
calcActive())">
ISFL400 doğrudan 185mm bara vidaları M12 - sigorta yük ayırıcı
LV480864
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV480864
ISFL400 doğrudan 185mm bara vidaları M12 - sigorta yük ayırıcı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu cihaz FuPacT ISFL400, 185 mm baralara doğrudan bağlantı için 3 kutuplu bir sigorta anahtarı ayırıcısıdır. FuPacT ISFL, kompakt yapı ve modüler sisteme sahip, verimli bir dikey sigortalı yük ayırıcısıdır. FuPacT ISFL, boyutları sayesinde akım trafosu montajı için ekstra alana ihtiyaç duymaz. Arayüzü her türlü ölçüm cihazına göre standartlaştırılmıştır. AC21B kullanım kategorisi için anma çalışma akımı 690VAC'de 400A, AC22B için 500VAC'de 400A ve AC23B için 415VAC'de 400A'dir. Sigorta bağlantı tipi DIN NH02'dir. Güç devresi ya doğrudan 185 mm baralara bağlanır ya da kancalı bağlantı kullanılarak bağlanır. IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | sigorta taşıyıcı kolu |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın