
calcActive())">
iQuick PRD40r modüler kesinti durdurucu - 1 kutup + N - 264V - uzaktan aktarmalı
A9L16292
9.024 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L16292
iQuick PRD40r modüler kesinti durdurucu - 1 kutup + N - 264V - uzaktan aktarmalı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
iQuick PRD40r modüler kesinti durdurucu - 1 kutup + N - 264V - uzaktan aktarmalı
9.024 TL
Tanım
Kartuş değiştirilmeli mesajının uzaktan raporlanmasını sağlar Bu önceden kablolanmış parafudr, hasar gördüklerinde çıkarılabilir kartuşların hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar Kullanım ömrü güvenlik bağlantı kesici içerir Isc entegre kesme kapasitesi 20kA'dır Bu Acti9 iQuick PRD40r TT ve TN-S topraklama sistemi ile uyumludur Imax maksimum deşarj akımı 40kA In nominal deşarj akımı 20kA Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi nötr ile toprak arası 264VAC, faz ile toprak arası ve 350VAC'dir Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Up Gerilim koruma seviyesi 2.5 kV'a eşit veya altındadır Genel modda Up Gerilim koruma seviyesi, faz ve toprak veya nötr ve toprak arasında 1.5 kV'un altında veya buna eşittir Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Ebatlar (G) 72mm x (Y) 103.9mm x (D) 75.9mm 9mm seviyede genişlik 8 Ağırlığı 445g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 ve IEC 61643-11:2011 standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın