
calcActive())">
iPRD65r modüler parafudr - 1P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
A9L65501
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L65501
iPRD65r modüler parafudr - 1P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Tip 2 cihazı, çok yüksek risk seviyesi ve gelen panel kartı için önerilir Kartuş değiştirilmeli mesajının uzaktan raporlanmasını sağlar Faz/nötr/toprak kablolarının üstten veya alttan girmesine izin verecek şekilde döndürülebilir İlgili devre kesici Isc kesme kapasitesi 50kA'ya kadar çıkabilir TT ve TN-S topraklama sistemi ile uyumludur Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi nötr ile toprak arası 260VAC, faz ile toprak arası 350VAC'dir Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Up Gerilim koruma seviyesi genel modda (N/PE) ve diferansiyel modda (L/N) 1.5kV'dir Ue anma çalışma gerilimi 230VAC +/- 10% Ürün rengi beyazdır (RAL9003).Ebatlar (G) 36mm x (Y) 85mm x (D) 69mm Ağırlığı 238g Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün EN 61643-11 ve IEC 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın