
calcActive())">
iPRD65r modüler parafudr - 1P - 350V - uzaktan aktarımlı
A9L65101
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L65101
iPRD65r modüler parafudr - 1P - 350V - uzaktan aktarımlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Tip 2 cihazı, çok yüksek risk seviyesi ve gelen panel kartı için önerilir Kartuş değiştirilmeli mesajının uzaktan raporlanmasını sağlar Faz/nötr/toprak kablolarının üstten veya alttan girmesine izin verecek şekilde döndürülebilir İlgili devre kesici Isc kesme kapasitesi 50kA'ya kadar çıkabilir TT ve TN-S topraklama sistemi ile uyumludur Genel modda (L/PE veya N/PE) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Genel modda (faz ve toprak arasında) Up Gerilim koruma seviyesi 1.5kV Ue anma çalışma gerilimi 230VAC +/- 10% Ürün rengi beyazdır (RAL9003).Ebatlar (G) 18mm x (Y) 85mm x (D) 69mm Ağırlığı 136g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün EN 61643-11 ve IEC 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın