
calcActive())">
iPRD20r modüler parafudr - 3P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
A9L20601
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L20601
iPRD20r modüler parafudr - 3P + N - 350V - uzaktan aktarımlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Tip 2 cihazı, orta risk seviyesi ve gelen panel kartı için önerilir Kartuş değiştirilmeli mesajının uzaktan raporlanmasını sağlar Faz/nötr/toprak kablolarının üstten veya alttan girmesine izin verecek şekilde döndürülebilir İlgili devre kesici Isc kesme kapasitesi 50kA'ya kadar çıkabilir TT ve TN-S topraklama sistemi ile uyumludur Imax anma deşarj akımı maksimum 40kA In nominal deşarj akımı 15kA Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 350VAC Genel modda (nötr ile toprak arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 260VAC Up maksimum gerilim koruma seviyesi, genel modda 1.4kV ve diferansiyel modda 1.2kV'dir Un anma hizmet voltajı 230VAC veya 400VAC Ebatlar (G) 72mm x (Y) 85mm x (D) 69mm 9mm seviyede genişlik 8 Ağırlığı 450g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün EN 61643-11 ve IEC 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın