
calcActive())">
iPRD20 modüler parafudr - 3P + N - 350V
A9L20600
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L20600
iPRD20 modüler parafudr - 3P + N - 350V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Tip 2 cihazı, orta risk seviyesi ve gelen panel kartı için önerilir Faz/nötr/toprak kablolarının üstten veya alttan girmesine izin verecek şekilde döndürülebilir İlgili devre kesici Isc kesme kapasitesi 50kA'ya kadar çıkabilir Bu Acti9 iPRD20 TT ve TN-S topraklama sistemi ile uyumludur Imax anma deşarj akımı 20kA In nominal deşarj akımı 5kA Genel modda Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi nötr ile toprak arası 260VAC, faz ile toprak arası 350VAC'dir Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Up Gerilim koruma seviyesi 1.1kV'dir Genel modda (nötr ile toprak arasında) Up Gerilim koruma seviyesi 1.4kV Ue çalışma gerilimi 230VAC veya 400VAC +/- 10% Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz 9mm seviyede genişlik 8 Ağırlığı 450g Modüler kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün EN 61643-11 ve IEC 61643-11 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın