
calcActive())">
iPRD-DC 40r 1000PV modüler Parafudr - 2P - 1000VDC - Uzaktan Transferli
A9L40281
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L40281
iPRD-DC 40r 1000PV modüler Parafudr - 2P - 1000VDC - Uzaktan Transferli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Iscpv kısa devre kesme kapasitesi 200A Toplam deşarj akımı 40kA In nominal deşarj akımı 15kA Bu Tip 2 cihazının dolaylı yıldırım çarpmalarına karşı korunması önerilir r göstergeli parafudrlar, değiştirilecek Kartuş bilgilerinin uzaktan aktarımına sahiptir.r göstergeli parafudrlar, değiştirilecek Kartuş bilgilerinin uzaktan aktarımına sahiptir Faz/nötr/toprak kablolarının üstten veya alttan girmesine izin verecek şekilde döndürülebilir Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 1000VDC Diferansiyel modda ve genel modda Up koruma seviyesi 3.9kV'dir Ebatlar (G) 54mm x (Y) 85mm x (D) 69mm 9mm seviyede genişlik 4'tür Ağırlığı 400g Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C Bu ürün UTE C 61470-51 ve EN 50539-11:2013 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın