
calcActive())">
iPF K 40 modüler parafudr - 3 kutup + N - 340V
A9L15688
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9L15688
iPF K 40 modüler parafudr - 3 kutup + N - 340V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Imax maksimum deşarj akımı 40kA .In nominal deşarj akımı 15kA The multi-pole single-piece surge arrester yelpazesidapted for TT ve TN-S earthing systems Bu Tip 2 gelen koruma parafudr, orta risk seviyesi için önerilir Genel modda (nötr ile toprak arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 260VAC Diferansiyel modda (faz ve nötr arasında) Uc maksimum sürekli çalışma gerilimi 340VAC Up Gerilim koruma seviyesi genel modda (nötr ile toprak arasında) ve diferansiyel modda (faz ile nötr arasında) 1.5kV'dir Ue anma çalışma gerilimi 230VAC veya 400VAC +/- 10% The product colour beyaz renklidir (RAL 9003) Ebatlar (G) 72mm x (Y) 81mm x (D) 69mm The Ürün ağırlığı 420g IP Koruma Derecesi IP20 ve IP40 in modular enclosure Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C This product complies with IEC 61643-11 ve EN 61643-11 Standarts.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın