
calcActive())">
iletici - Ø22 mm plastik başlık - yeşil başlık
ZB5RTA3
TRY 5.493
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5RTA3
iletici - Ø22 mm plastik başlık - yeşil başlık
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
iletici - Ø22 mm plastik başlık - yeşil başlık
TRY 5.493
Tanım
Bu eksiksiz Transmiter, Harmony XB5R plastik ve XB4R metal kablosuz ve aküsüz buton serisinin bir parçasıdır Yeşil klipsli kapaklı bir sabitleme bileziği ve yaylı dönüşlü gömme buton başlığına sahip bir Transmitere sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 50.900 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın