
calcActive())">
iletici - Ø22 mm plastik başlık - sarı başlık
ZB5RTA5
TRY 5.493
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5RTA5
iletici - Ø22 mm plastik başlık - sarı başlık
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
iletici - Ø22 mm plastik başlık - sarı başlık
TRY 5.493
Tanım
IEEE 802.15.4 ile uyumlu Zigbee yeşil güç 2.4 GHz protokolü ile çalışır Ağırlığı 45g.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 54.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın