
calcActive())">
iletici - Ø22 mm metal başlık - kırmızı başlık
ZB4RTA4
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4RTA4
iletici - Ø22 mm metal başlık - kırmızı başlık
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu kablosuz aküsüz Transmiter buton başlığı, bir işlemin veya makinenin doğru çalışması için hızlı hareketlerin gerektiği veya operatör hareketlerinin maksimum ergonomi gerektirdiği durumlar için idealdir. Berrak rengi sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir. Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı IP30 ve IP65 sayesinde dayanıklı, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir. Çok çeşitli kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmek için Harmony serisi kontak blokları ile kolayca kombine edilebilir. Kapak kırmızıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 82.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın