calcActive())">
iID 4P için ARA oto yeniden kapatma cihazı yrd - 1 Prog
A9C70344
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C70344
iID 4P için ARA oto yeniden kapatma cihazı yrd - 1 Prog
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
Geçiş arızası durumunda personel müdahalesi olmadan çalışır duruma getirerek denetimsiz, yalıtılmış, erişimi zor ve çok yüksek kullanılabilirlik talep eden kurulumların kullanılabilirliğini artırır 9mm seviyede genişlik 7'dir For the ARA iC60, Operatör, tesis ortamını dikkate alarak tesislerin güvenliği ve kullanılabilirliği arasında mutabakata varılmasına olanak sağlayan önceden tanımlanmış tekrar kapama programını seçebilir Bu cihaz 4P kurulumlarını kontrol eder Devre, asma kilit cihazı tarafından güvenlik yapılandırmasına yerleştirilir Bu Acti9 iQuick PRD40r, TT ve TN-S topraklama sistemi için uyumludur Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 14 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın