
calcActive())">
IFE Ethernet, Enerlin'X
LV434001
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV434001
IFE Ethernet, Enerlin'X
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Basit bir Papatya zinciri bağlantısı için veri floA 10/100 Mbps Üstte Ethernet ağ bağlantısı için bir adet 24VDC vidalı bağlantılı blok ve 2xRJ45 priz ile donatılmıştır ULP dahili ağ bağlantısı (Universal Logic Plug) için alt kısımda iki adet RJ45 prizi bulunur IFE arayüzü DIN rayı montaj aparatıdır ve ebatları 72mm x 105mm x 71mm'dir Koruma derecesi ön yüzde IP4x ve konnektörlerde IP2x'dir IFE arayüzü tamamen EcoStruxure Power mimarisinin ve Ethernet hazır akıllı panellerin bir parçasıdır IFE arayüzü üretici yazılımı, EcoStruxure Power Commission yazılımı kullanılarak güncellenebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPACB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 192 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | yazılımla |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın