
calcActive())">
iEM3355 kwh ölçer- 125 A - Modbus - 1 dijital G - 1 dijital Ç - çoklu tarife
A9MEM3355
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM3355
iEM3355 kwh ölçer- 125 A - Modbus - 1 dijital G - 1 dijital Ç - çoklu tarife
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu sayaç, alt faturalandırma uygulamalarında kullanılabilir ve 4 tarife çizelgesini destekler Metre/Sayaç aşağıdaki doğruluk sınıflarını sağlar: Aktif Enerji: IEC 62053-21'e göre sınıf 1, Aktif Enerji: EN 50470-3'e göre B sınıfı ve Aktif Enerji: IEC 61557-12'ye göre sınıf 1 Sayaç, Aktif ve Reaktif Gücü, Aktif ve Reaktif Enerjiyi, Voltaj ve Akım ölçmektedir Dört çeyrek Enerji ölçümü 50Hz veya 60Hz ağlar için tasarlanmıştır ve Besleme voltajı, 100 ila 277VAC veya 173 ila 480VAC aralığında olabilir Bu sayaç için hat anma akımı, doğrudan bağlantı yoluyla 125A'ya kadardır ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı ve Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonları destekleyecektir Bağlantı protokolü vidalı terminal destekli Modbus'tur Darbeli çıkış olarak kullanılabilen bir programlanabilir dijital giriş ve bir programlanabilir dijital çıkış vardır Sertifikalar arasında EAC, CE, UL ve MID bulunmaktadır Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 4.96 inç (126 mm), derinlik 2.72 inç (69 mm), yükseklik 4.1 inç (103 mm) ve ürün ağırlığı 9.17 ons (260 g) IoT dijital güç kurulumundan yararlanmak için güç yönetimi yazılımıyla uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın