
calcActive())">
iEM3350 kwh ölçer- 125 A - Modbus
A9MEM3350
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9MEM3350
iEM3350 kwh ölçer- 125 A - Modbus
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu sayaç alt faturalama ve kısmi sayaç/ölçüm uygulamalarında kullanılabilir Metre/Sayaç aşağıdaki doğruluk sınıflarını sağlar: Aktif Enerji: IEC 62053-21 ve IEC 61557-12 uyarınca sınıf 1 Sayaç, Aktif ve Reaktif Gücü, Aktif ve Reaktif Enerjiyi, Voltaj ve Akım ölçmektedir 50Hz veya 60Hz ağlar için tasarlanmıştır ve Besleme voltajı, 100 ila 277VAC veya 173 ila 480VAC aralığında olabilir Bu sayaç için hat anma akımı, doğrudan bağlantı yoluyla 125A'ya kadardır ve Single Fazlı ve Nötr, Üç Fazlı ve Üç Fazlı ve Nötr konfigürasyonları destekleyecektir Bağlantı protokolü vidalı terminal destekli Modbus'tur İkincil bağlantı port bulunmamaktadır Sertifikalar EAC, CE ve UL'yi içermektedir Ürün boyutları şu şekildedir: genişlik 4.96 inç (126 mm), derinlik 2.72 inç (69 mm), yükseklik 4.1 inç (103 mm) ve ürün ağırlığı 9.17 ons (260 g) IoT dijital güç kurulumundan yararlanmak için güç yönetimi yazılımıyla uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın