calcActive())">
iC60 3P-4P için ARA Oto Yeniden Kapatma Cihazı Yrd - 4 Prog
A9C70134
TRY 20.592
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C70134
iC60 3P-4P için ARA Oto Yeniden Kapatma Cihazı Yrd - 4 Prog
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
iC60 3P-4P için ARA Oto Yeniden Kapatma Cihazı Yrd - 4 Prog
TRY 20.592
Tanım
Geçiş arızası durumunda personel müdahalesi olmadan tekrar çalışır hale getirerek denetimsiz, izole, erişimi zor ve çok yüksek kullanılabilirlik talep eden tesislerin kullanılabilirliğini arttırır 9mm seviyede genişlik 7'dir Bu cihaz 4P kurulumlarını kontrol eder Operatör, tesis ortamını dikkate alarak tesislerin güvenliği ve kullanılabilirliği arasında mutabakata varılmasına olanak sağlayan önceden tanımlanmış tekrar kapama programını seçebilir UN anma gerilimi 230VAC Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz Devre, asma kilit cihazı tarafından güvenlik yapılandırmasına yerleştirilir Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 85°C.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 14 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın