
calcActive())">
Hız kontrol cihazı, ATV320, 15 kW, 380...500 V, 3 faz, kompakt
ATV320D15N4C
104.670 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ATV320D15N4C
Hız kontrol cihazı, ATV320, 15 kW, 380...500 V, 3 faz, kompakt
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Hız kontrol cihazı, ATV320, 15 kW, 380...500 V, 3 faz, kompakt
104.670 TL
Tanım
Altivar Machine ATV320 serisi, Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) için tasarlanmış bir değişken hızlı sürücü paketidir. Kompakt form faktörü, makine çerçeveleri içinde sürücülerin dikey olarak yığınlanmasına olanak tanır 15kW / 20hp'ye kadar nominal güçte ve 380V'tan 500V AC'ye nominal gerilimde çalışır. IEC 60721-3-3 sınıf 3C3 kaplamalı baskı devre kartlarıyla sağlam tasarımı, örneğin ek soğutma gerektirmeden 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında makinenin kullanılabilirliğini zorlu çevre koşullarında genişletmenizi sağlar. Çok düşük hızda tork ve hız doğruluğu, sensörsüz akı vektör kontrolü ve yüksek hızlı motorlar için genişletilmiş frekans aralığı ile yüksek dinamik performans dahil olmak üzere en yaygın uygulamalar için uygun işlevleri bir araya getirir. Ayrıca, voltaj/frekans oranını kullanarak motorların ve özel sürücülerin paralel bağlantısını ve açık çevrim senkronize motorlar için statik hız doğruluğunu ve enerji tasarrufunu içerir. 6,9 kg ağırlığında ve boyutları 180 mm genişlik, 330 mm yükseklik, 192 mm derinliktedir. IEC, UL, TUV, KC ve diğer uluslararası standartlara uygundur Altivar Machine ATV320; ambalaj, malzeme işleme, tekstil, malzeme işleme, mekanik aktüatörler ve kaldırma için basit ve gelişmiş uygulama gereksinimlerini karşılar. IEC, UL, TUV, KC ve diğer uluslararası standartlara uygundur. Montaj aksesuarları ve harici seçenekler (frenleme dirençleri, giriş şok bobinleri, motor bobinleri, ek EMC filtreleri) Altivar Machine ATV320 sürücülerle kullanılabilir. Harici aksesuar ve seçenekler sürücü derecelendirmesine bağlıdır. Ürün iki paket halinde teslim edilir. 4 sabitleme deliği sayesinde bir panele dikey konuma monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. DTM ile Schneider Electric'in EcoStruxure Machine çözümüne tamamen entegre edilmiştir. Aynı yazılım bloğu (DTM) yoluyla ATV320 sürücülerini doğrudan SoMachine ve SoMove yazılımında yapılandırmak, kontrol etmek ve tanılamak mümkündür. Green Premium olarak etiketlenmiş olup RoHS, WEEE vb. çevre koruma direktifleriyle uyumludur. direktiflere uygundur direktiflere uygundur
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Machine ATV320 |
Paket 1 Ağırlık | 7.785 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 330 mm |
Genişlik | 180 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6.9 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 61800-5-1 |
Ürün sertifikaları | ATEX, CE, EAC, GOST, KC, NOM, RCM |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 6.9 kg |
analog giriş modülü | 3 |
Genişlik | 180 mm |
Derinlik | 198.0 mm |
Yükseklik | 330 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
sürücü biçimi | kompakt |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Pil tasarım ömrü | -25-70 °C |
Kapalı göstergeli | Doğru |
nominal çıkış akımı | 33.0 A |
analog çıkış sayısı | 1 |
Fren kesici entegre | Doğru |
soğutma havası hacmi | 156.0 m3/h |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 3 |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 33.0 A |
erişim yöntemi | slave CANopen |
Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5% |
model | standart tip |
hız doğruluğu | nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 22 kA |
kirletme derecesi | 2 |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
senkron motor kontrol profili | sensörsüz vektör kontrolü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Yanlış |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Machine ATV320 |
Dijital giriş sayısı | 7 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir & 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
geçici aşırı moment | 170-200 % nominal motor torku |
ürüne özel uygulama | yüksek güçlü makineler |
görünen güç | 28.8 kVA -de 500 V (Ağır şart) |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380…500 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | otomatik her türlü yük,ayarlanabilir % 0...300,gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C olmadan & 50-60 °C değer kaybı faktörü ile |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | lineer,U,S,CUS,rampa anahtarlama,Hızlanma/yavaşlama rampası uyarlaması,DC enjeksiyonlu hızlanma/yavaşlama otomatik durdurma |
EMC filtresi | entegre |
İşaretleme | CE,ATEX,UL,CSA,EAC,RCM |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın