
calcActive())">
Hız Kontrol Cihazı - 15kW- 400V Trifaze - ATV340
ATV340D15N4
124.740 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ATV340D15N4
Hız Kontrol Cihazı - 15kW- 400V Trifaze - ATV340
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Hız Kontrol Cihazı - 15kW- 400V Trifaze - ATV340
124.740 TL
Tanım
Anma gücü maksimum 15kW / 20hp ve anma gerilimi 380V ila 480V AC ATV340, 60 °C'ye kadar yüksek Sıcaklık direncinin gerekli olduğu titreşim, şok ve iletken olmayan toz gibi zorlu ortamlar için uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır Bu ürün, Modbus seri hat bağlantı protokollerini standart olarak entegre eder Ağırlık 9.5kg ve Ebatları, 180mm genişlik, 385mm yükseklik, 249mm derinlik ATV340, paketleme, malzeme taşıma, malzeme işleme, kaldırma gibi en yaygın uygulamalara uygun işlev ve özelliklere sahiptir Uluslararası Standartlar IEC/EN 61800-5-1 ve IEC/EN 61800-3'e uygundur (bağışıklık ve iletim ve yayılan EMC emisyonları), IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1 Ayrıca CE, UL, CSA, ve TÜV sertifikalıdır Sürücü sınıfına bağlı olarak Altivar Machine ATV340 sürücülerinde aksesuar ve seçenekler (kodlayıcı arayüz modülleri, I/O genişletme modülleri, bağlantı modülleri, fren dirençleri, hat jikle, ek EMC filtreleri) mevcuttur 4 adet sabitleme deliği sayesinde bir panel üzerine dikey konumda (+/- 10°) monte edilecek şekilde tasarlanmıştır DTM aracılığıyla Schneider Electric'in EcoStruxure Machine'ine tamamen entegre edilmiştir Aynı yazılım tuğlası (DTM) ile ATV340 sürücülerini doğrudan SoMachine ve SoMove yazılımında yapılandırmak, kontrol etmek ve teşhis etmek mümkündür
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Machine ATV340 |
Paket 1 Ağırlık | 11.140 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 385.0 mm |
Genişlik | 180.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 9.5 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 61800-3, IEC 61800-5-1, UL 508C, UL 618000-5-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, CTick, EAC, TÜV, UL |
Montaj Tipi | Pano montajı |
Ürün ağırlığı | 9.5 kg |
analog giriş modülü | 2 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 180.0 mm |
gürültü seviyesi | 55.6 dB |
Derinlik | 249.0 mm |
Yükseklik | 385.0 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
konnektörün tipi | 1 RJ45 |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Pil tasarım ömrü | -40-70 °C |
Kapalı göstergeli | Doğru |
röle çıkış sayısı | 2 |
nominal çıkış akımı | 32.0 A |
analog çıkış sayısı | 1 |
Fren kesici entegre | Doğru |
iletim çerçevesi | RTU |
soğutma havası hacmi | 128.0 m3/h |
soğutmanın tipi | zorlamalı konveksiyon |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
adreslerin sayısı | 1-247 |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 39.0 A |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 32.0 A |
erişim yöntemi | slave Modbus RTU |
model | standart tip |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 22 kA |
kirletme derecesi | 2 & 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
polarizasyon tipi | empedans yok |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
senkron motor kontrol profili | Relüktans motor,sabit mıknatıslı motor |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | Sınıf III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 70 m/sn² 22 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Machine ATV340 |
Dijital giriş sayısı | 5 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S3 |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir & 7...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 5 m/sn² 9...200 Hz'de |
sürekli çıkış akımı | 39 A -de 4 kHz için normal şart & 32 A -de 4 kHz için Ağır şart |
ürüne özel uygulama | Makine |
görünen güç | 28.3 kVA -de 480 V (normal şart) & 29.7 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC & röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | otomatik her türlü yük,ayarlanabilir,sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz,bastırılabilir |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15-50 °C olmadan (dikey konum) & 50-60 °C değer kaybı faktörü ile (dikey konum) |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir,S, U veya özelleştirilmiş |
çalışma yüksekliği | <= 3000 m with current derating above 1000m |
EMC filtresi | Sınıf C3 EMC filtresi entegre |
iletim hızı | 4,8 kbit/sn,9,6 kbit/sn,19,2 kbit/sn,38,4 kbit/sn |
maksimum geçici akım | 42.9 A süresince 60 s (normal şart) & 48 A süresince 60 s (Ağır şart) & 52.7 A süresince 2 s (normal şart) & 58 A süresince 2 s (Ağır şart) |
İşaretleme | CE |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın