
calcActive())">
Harmony XVL, Işıklı Buton, plastik, kırmızı, Ø12, kapalı LED, 12 V DC
XVLA324
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVLA324
Harmony XVL, Işıklı Buton, plastik, kırmızı, Ø12, kapalı LED, 12 V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Harmony XVLA324, 12mm çapında kırmızı bir pilot ışıktır. Koruma derecesi IP40/IP65 (contalı) dir. Üzerinde LED'ler dahil, 12V, pabuç bağlantıları mevcuttur. Harmony XVL çap 8-12 mm plastik pilot ışık serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 7.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.007 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın