
calcActive())">
Harmony XB5, Selektör anahtar başlığı, plastik, siyah, Ø22, 3 pozisyonlu, sağdan ortaya Yay Geri Dönüşlü
ZB5AD8
TRY 537
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AD8
Harmony XB5, Selektör anahtar başlığı, plastik, siyah, Ø22, 3 pozisyonlu, sağdan ortaya Yay Geri Dönüşlü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XB5, Selektör anahtar başlığı, plastik, siyah, Ø22, 3 pozisyonlu, sağdan ortaya Yay Geri Dönüşlü
TRY 537
Tanım
Makinenizi çeşitli çalışma modlarına ayarlamak için etkili bir yol sağlar IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 24.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.017 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın