Harmony XB5, Panele monte RJ45 portu, plastik, Ø22, ethernet arayüzü için, RJ45 jakı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Harmony XB5, Panele monte RJ45 portu, plastik, Ø22, ethernet arayüzü için, RJ45 jakı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 26.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Panele monte RJ45 bağlantı noktası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 28 mm |
Genişlik | 28 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0266 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60603-8 |
Ürün sertifikaları | CSA, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.0266 kg |
Genişlik | 28 mm |
Derinlik | 36 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Panele monte RJ45 bağlantı noktası |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
kalınlık | 6-6 mm without protection cover & 1.5-5 mm with protection cover plastik & 1.5-5 mm with protection cover rigid plastic & 1.5-2.5 mm with protection cover metal |
montaj çapı | 22 mm |