Harmony XB5, Aydınlatmalı sesli uyarı, plastik, sarı, Ø22, sürekli veya aralıklı ton, 230...240 V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Harmony XB5, Aydınlatmalı sesli uyarı, plastik, sarı, Ø22, sürekli veya aralıklı ton, 230...240 V AC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 29 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | uyarı aygıtı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 29 mm |
Genişlik | 29 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.024 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 62262, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | BV, CSA, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.024 kg |
Genişlik | 29 mm |
gürültü seviyesi | 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 % |
Derinlik | 55 mm |
Yükseklik | 29 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
besleme devresi tipi | AC |
besleme frekansı | 50/60 Hz |
sinyalleme tipi | sürekli veya kesintili ton |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 9000000 Pa -de 80 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | uyarı aygıtı |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | class II 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230...240 V +/- 10 % |
akım tüketimi | <= 35 mA |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13,NEMA 4X |
başlık/operatör veya lens rengi | sarı |
montaj çapı | 22 mm |