Harmony XB5, Antimikrobiyal Işıklı Buton gömme, plastik, kırmızı, Ø30, Entegr. LED'li düz lens, 24 V AC/DC

XB5FVB4
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5
Paket 1 Ağırlık 41.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü pilot ışığı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 36.6 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.038 kg
SSS Hayır
Ürün ağırlığı 0.038 kg
Genişlik 36.6 mm
Derinlik 55 mm
Yükseklik 42 mm
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
GCR KÖPRÜSÜ XB5FVCUST01
başlık tipi Ankastre
uyumluluk kodu XB5
ışık kaynağı rengi kırmızı
sinyalleme tipi sabit
sabitleme bileziği malzemesi plastik
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (X1-X2)PL
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
hizmet ömrü 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
operatör ek bilgisi daz lens ile
Ürün ya da bileşen tipi pilot ışığı
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi class II 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB5
besleme gerilimi limitleri 19.2-30 V DC & 21.6-26.4 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V AC/DC -de 50/60 Hz
akım tüketimi 18 mA
kesinti dayanımı 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
hızlı geçici akımlara direnç 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektrostatik deşarja direnç 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektromanyetik alanlara direnç 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
ampul tabanı entegre LED
başlık/operatör veya lens rengi kırmızı
ışık kaynağı Evrensel LED
montaj çapı 30.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Harmony XB5, Antimikrobiyal Işıklı Buton gömme, plastik, kırmızı, Ø30, Entegr. LED'li düz lens, 24 V AC/DC
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.