
calcActive())">
Harmony XB5, anahtar selektör anahtar başlığı, plastik, siyah, Ø22, anahtar 455, 2 pozisyonlu, yerinde kal
ZB5AG2
TRY 1.046
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AG2
Harmony XB5, anahtar selektör anahtar başlığı, plastik, siyah, Ø22, anahtar 455, 2 pozisyonlu, yerinde kal
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XB5, anahtar selektör anahtar başlığı, plastik, siyah, Ø22, anahtar 455, 2 pozisyonlu, yerinde kal
TRY 1.046
Tanım
Yetkili personelin proses veya makine çalışma modları arasında güvenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak için uyumlu eksiksiz switch selektör switch ünitelerine kolayca kurulur ve değiştirilir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Plastik bir çerçeveye sahiptir, bu, onu kimyasal maddelere karşı dirençli ve/veya çift elektrik yalıtımı gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar Konumlardan yalnızca birinde switch çıkarılmasına izin verilir, bu da bir makinenin veya işlemin çeşitli parçaları arasında gelişmiş ara kilitlemeye izin verirken insan hatalarını sınırlandırır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 69.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.057 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın