
calcActive())">
Harmony XB4, Single Kontak blok, gümüş alaşım, baskılı devre kartı için pinler, 1 NO
ZBE701
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBE701
Harmony XB4, Single Kontak blok, gümüş alaşım, baskılı devre kartı için pinler, 1 NO
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu kontak bloğu, butonlarınızın ve selektör anahtarlarınızın hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini ve yapılandırılmasını sağlar XB4 ve XB5 komple buton ünitelerine ve selektör anahtarlarına kolayca monte edilir ve değiştirilir ve basit PCB bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanır IP20 koruma indeksi sayesinde operatörleri canlı devrelerle beklenmedik temaslardan korur 6A yük altında 1 milyon döngü yüksek dayanıklılık, tesisatınızda daha az bakım gerektirir ve minimum hasara neden olur NO ve NC kontak bloğu tipleri için net renk şemasına sahiptir Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.700 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.011 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın