
calcActive())">
Harmony XB4, etiket tutucu Ø60 acil durdurma için, plastik, sarı, EMERGENCY STOP yazılı
ZBY9320
TRY 313
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBY9320
Harmony XB4, etiket tutucu Ø60 acil durdurma için, plastik, sarı, EMERGENCY STOP yazılı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XB4, etiket tutucu Ø60 acil durdurma için, plastik, sarı, EMERGENCY STOP yazılı
TRY 313
Tanım
Bu dairesel açıklama, acil durdurma cihaz ünitelerinizin şeffaf bir şekilde etiketlenmesini sağlar Makinenin çalışmasıyla ilgili bir işaret ile işlenmiş olarak teslim edilir ve Harmony acil durdurma veya switch kapatma ünitesi ile uyumludur Yüksek kontrast ile etiket üzerinde net ve esnek sembol işaretleme sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 8.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.004 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın