
calcActive())">
Harmony XB4, Ø22 acil durdurma butonu için asma kilitleme kiti, sarı
ZBZ3605
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBZ3605
Harmony XB4, Ø22 acil durdurma butonu için asma kilitleme kiti, sarı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu asma kilit kiti, gerektiğinde yetkili personelin acil durdurma modunu güvenli bir şekilde çalıştırmasını sağlamak için buton ile birlikte kullanılmak üzere bir aksesuar olarak tasarlanmıştır Harmony XB4 ve XB5 mantar başlık buton ünitelerine kolayca takılır ve eklenir Sadece yetkili operatörlerin kullanabileceği asma kilit ile makine ve sistem çalışmasını güvence altına alır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 43.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 200 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın