
calcActive())">
Harmony XAC, Single Kontak blok, Yay Geri Dönüşlü, vidalı kelepçe terminali, 1 NC
XACS102
TRY 1.196
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACS102
Harmony XAC, Single Kontak blok, Yay Geri Dönüşlü, vidalı kelepçe terminali, 1 NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XAC, Single Kontak blok, Yay Geri Dönüşlü, vidalı kelepçe terminali, 1 NC
TRY 1.196
Tanım
Harmony XACS102, yaylı geri dönüş kontak bloğu - 1 NC - taban montajıdır. Çapı 22mm olan plastik sinyal üniteleri için Harmony XAC sarkıt kontrol istasyonları ürün gamının bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 38.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın