
calcActive())">
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 1 NO'lu 6 buton, 1 acil durdurma NC
XACA6713
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA6713
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 1 NO'lu 6 buton, 1 acil durdurma NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Mekanik kullanım için tasarlanan bu son derece sağlam askılı kontrol istasyonları yalnızca basit ve sezgisel olmakla kalmaz, aynı zamanda operatörün kullanımı için çok rahattır -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar Sarı polipropilen çift yalıtımlı bir kutu sağlar Bu kontrol istasyonu, vinçler, gezer vinç uygulamaları için idealdir Bu sağlam askılı kontrol istasyonu, IEC Standartlarının güvenlik gerekliliklerine uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.110 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.845 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın