
calcActive())">
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 1 NO'lu 4 buton, 1 acil durdurma NC
XACA4713
TRY 8.854
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA4713
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 1 NO'lu 4 buton, 1 acil durdurma NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 1 NO'lu 4 buton, 1 acil durdurma NC
TRY 8.854
Tanım
4 butonu bulunmaktadır ve "Yükselt", "indir", "sol", "sağ" işaretli 1 acil durdurma mevcuttur, normalde açık ve normalde kapalı kontaklıdır IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 785.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.8 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın