Harmonik Olmayan Powerlogic Pfc Ayarlı Reaktör, 50Kvar, %14, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Harmonik Olmayan Powerlogic Pfc Ayarlı Reaktör, 50Kvar, %14, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 42.0 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | harmonik reaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 270 mm |
Genişlik | 350 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 190-M1985, UL 508 A, UL 810 |
Genişlik | 350 mm |
Derinlik | 280 mm |
Yükseklik | 270 mm |
ağ frekansı | 50 Hz |
güç kayıpları | 400 W |
endüktans değeri | 1.658 mH |
kurulumun tipi | iç mekan |
temel akım değeri | 72.2 A |
maksimum akım Irms | 80.0 A |
endüktans toleransı | - % 5 ila % 5 |
seri | PowerLogic |
ayar sırası | 2.7 - 135 Hz - % 14 - 50 Hz |
maksimum izin verilebilir gerilim | 1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat) |
Ürün ya da bileşen tipi | harmonik reaktör |
harmonik akım spektrumu | 0.5 % x I3 & 6 % x I5 & 5 % x I7 & 3.5 % x I11 & 3 % x I13 |
ag gerilimi | 400 V AC 50 Hz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-55 °C |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
malzeme | alüminyum |
reaktif güç değeri | 50 kvar için 400 V AC 50 Hz |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 79.42 A |