
calcActive())">
Harmonik Olmayan Powerlogic Pfc Ayarlı Reaktör, 10Kvar, %14, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
LVR14100A40LO
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LVR14100A40LO
Harmonik Olmayan Powerlogic Pfc Ayarlı Reaktör, 10Kvar, %14, 50Hz, 400V, Alüminyum Sargı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PowerLogic PFC Harmonik Reaktör, sistemde mevcut harmoniklerin yükselmesini önleyerek kapasitörü korumak üzere tasarlanmıştır. Motor veya LED ışıklar gibi doğrusal olmayan yüklerin artmasıyla harmonik bozulmaların sınırlandırılması gerekmektedir. Kondansatörler ve Detuned Reaktörler harmonik akımı engellemek için seri rezonans devresi şeklinde yapılandırılmıştır. Endüktansın konstrüksiyonu AL alüminyum sargı malzemesi ve vakum basınç emdirmesi ile yapılmıştır. Bu reaktör 400 V AC'de 50 Hz'de 2,7/135 Hz ayar düzeninde 10 kVar çıkış gücüne göre derecelendirilmiştir. Bağıl empedans, %14. Kasanın maksimum boyutları 220 mm yükseklik, 260 mm genişlik ve 220 mm derinliktir. Bu bileşen IEC 60076, bölüm 6 standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın