
calcActive())">
Harmonik Önleyici Reaktör100 KVAR 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V
LVR05X00A40T
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LVR05X00A40T
Harmonik Önleyici Reaktör100 KVAR 210Hz (4,2) %5,7 50Hz 400V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Frekans rezonans serisi sistemdeki en düşük frekans harmoniğinin altında olacak şekilde ayarlanmaktadır Bu reaktör, 50 Hz'de 400V AC'de 4.2/210 Hz ayarlama sırası ile 100 kVar çıkış gücü için derecelendirilmiştir Bağıl empedans, 5.7 % Bu bileşen, IEC 60068 Standartlarını karşılar Bu bileşen zorunlu bir konveksiyon gerektirir, bir fan eklenmesi gerekir Kasa ebatları 350mm yükseklik, 350mm genişlik ve 220mm derinliktedir Ürün ağırlığı 46 kg.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın