
calcActive())">
harici nötr AT - 3 kutup - 400..630 A - NSX400..630 için
LV432575
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV432575
harici nötr AT - 3 kutup - 400..630 A - NSX400..630 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün FuPacT ISFL sigorta şalteri ayırıcıları için bir akım trafosudur. 3P cihazlarda tesisatın dağıtılmış nötrü bu harici sensörün takılmasıyla korunabilir. Sensörün nominal akımı 400A ile 630A arasındadır. ENCT, MicroLogic trip ünitesine korumalı bükümlü çift kablo ile bağlanmalıdır. Kablolama maksimum uzunluğu 10 m olup kesiti 0,4 mm² ile 1,5 mm² arasındadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın