
calcActive())">
harici nötr AT - 3 kutup - 150..250 A - NSX160..250 için
LV430563
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV430563
harici nötr AT - 3 kutup - 150..250 A - NSX160..250 için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Micrologic 5/6 açma ünitesi ile donatılmış Compact NSX160/250 için harici bir nötr akım trafosudur (ENCT) 3P cihazlarda, bu harici sensör takılarak tesisatın dağıtılmış nötrü korunabilir Sensör anma akımı 150 A ila 250 A arasındadır ENCT, korumalı bir çift koruyuculu Micrologic açma ünitesine bağlanmalıdır Kablolama maksimum uzunluğu 10 m'dir ve kesiti 0.4 mm² ila 1.5 mm² arasındadır. 4 mm² ila 1 5 mm² arasındadır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın