
calcActive())">
haberleşme modülüne hazır bağlantılı bobin bağlantısı - motor yolverici TeSys U
LU9MRC
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LU9MRC
haberleşme modülüne hazır bağlantılı bobin bağlantısı - motor yolverici TeSys U
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Dahili yardımcı kontaklar 1NO+1NC'yi bağlamak için vidalı kelepçe terminalleri ve LUFC00, LULC031, LULC033, ASILUFC5, ASILUFC51 (ayrıca sipariş edilecek) bağlantı modülüne bağlanacak önceden kablolanmış bir kontrol kablosu sağlar İlgili bağlantı modülü tarafından desteklenmektedir Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 30.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | hazır bağlantılı bobin bağlantısı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.03 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.03 kg |
seri | TeSys |
veriyolu tipi | Modbus,AS Arayüzü,paralel |
Ürün ya da bileşen tipi | hazır bağlantılı bobin bağlantısı |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın