
calcActive())">
haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
LULC033
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LULC033
haberleşme modülü - TeSys U için - 24 V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Ön tarafta, LUB tabanı için bir kontrol terminal bloğu LU9BN11C veya bir LU2B tabanı için LU9MRC ile ilişkilendirilmek üzere marş kontrol cihazının lokal kontrolü için 3 noktalı bir soketli terminal blok sağlanmaktadır 24V voltaj varlığını (24V=) ve bağlantı durumunu (COMM, ERR) gösteren 3 LED görüntü sağlar Bir LUB güç tabanı ile birlikte kullanıldığında onaylıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 85.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 35 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.08 kg |
SSS | Hayır |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.08 kg |
dönüş süresi | 30 ms |
seri | TeSys |
kablo konnektör tipi | RJ45 ön panel |
lojik giriş | pozitif -de 24 V DC - 7 mA |
anahtarlama akım kapasitesi | 0.5 mA -de 24 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
fiziksel arayüz | RS485 çoklu priz |
girişlerin sayısı | 2 |
veriyolu tipi | Modbus |
bağlantı aralığı | 3.81 mm |
çıkışların sayısı | 2 yolverici-kontrolör bobinli çalışma için & 1 |
Ürün ya da bileşen tipi | haberleşme modülü |
ilişkili kablo tipi | AWG 26...AWG 16 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
cihaz uygulaması | haberleşme |
giriş tipi | dirençli |
iletim hızı | 19200 bit/s |
çıkış akımı | <= 500 mA |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın