Haberleşme modülü, TeSys island, PROFINET

TPRBCPFN
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Tanım

SoMove veya MachineExpert aracılığıyla seçilebilen ve yapılandırılabilen uygulama (TeSys avatarları) için tüm işlevleri yerine getirir TeSys island teşhisi ve bakımı için bir web server (OMT) entegredir Harici olarak 24V DC ile beslenmek üzere PROFINET IO için iki RJ45 portu, Ethernet üzerinden bir RJ45 servis portu, bir mikro SD kart portu ve Island modüllerini birbirine bağlayan dahili bus için bir port sağlar TeSys Island konfigürasyonunun diğer modülleri ile birlikte DIN rayına monte edilen bus kuplörü, en soldaki konumdaki modüldür Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), siber güvenlik Achilles Seviye 2 sertifikalı, Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Paket 1 Ağırlık 283.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 0
Ürün veya bileşen türü hat birleştirici
Garanti Süresi 2 years
Yükseklik 118 mm
Genişlik 50 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.204 kg
SSS Hayır
Ürün ağırlığı 0.204 kg
Genişlik 50 mm
Derinlik 114 mm
Yükseklik 118 mm
Depolama ortam koşulları -25-70 °C
Bağıl Nem 5-95 %
seri TeSys
nominal akım 0,125 maksimum
ürün adı TeSys adası
montaj modu yatay ve dikey (35 mm simetrik ray)
kirletme derecesi 2
Ürün ya da bileşen tipi hat birleştirici
koruyucu bakım TC
besleme gerilimi limitleri 20.4-28.8 V DC
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V DC
yangına dayanıklılık 960 °C 'e uygunUL 94
çalışma için ortam hava sıcaklığı -10-60 °C
çalışma yüksekliği 0...2000 m değer kaybı olmadan
haberleşme hizmeti conformance class A (CC-A) & net load class 1 & DHCP istemcisi & SNTP istemcisi

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Yorumlar

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: Haberleşme modülü, TeSys island, PROFINET
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.