
calcActive())">
Gösterge tutucu, Harmony XB4, 30 x 40 mm, plastik, 8 x 27 mm gösterge, beyaz işaretli ACİL DURDURMA
ZBY2330
TRY 281
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBY2330
Gösterge tutucu, Harmony XB4, 30 x 40 mm, plastik, 8 x 27 mm gösterge, beyaz işaretli ACİL DURDURMA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Gösterge tutucu, Harmony XB4, 30 x 40 mm, plastik, 8 x 27 mm gösterge, beyaz işaretli ACİL DURDURMA
TRY 281
Tanım
Bu gösterge tutucu, kontrol ünitesini müşteriniz tarafından onaylanan tasarıma uygun olarak oyulmuş bir tag ile özelleştirmenizi sağlar Herhangi bir Standart 22mm Harmony kontrol veya sinyalizasyon ünitesi ile uyumludur Yüksek kontrast ile tag üzerinde net ve esnek sembol işaretleme sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 1.100 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.002 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın