
calcActive())">
GÖSTERGE IŞIĞI 250V 10W +SEÇENEKLER
XVBL33
TRY 2.949
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVBL33
GÖSTERGE IŞIĞI 250V 10W +SEÇENEKLER
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
GÖSTERGE IŞIĞI 250V 10W +SEÇENEKLER
TRY 2.949
Tanım
Otomotiv, makine aleti, malzeme taşıma, paketleme, montaj istasyonları, konveyörler gibi uygulamalarda IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 266.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.26 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın