GoPact Şalter 800, 3P3D 50kA AC 630A Elektronik Açma Üniteli, Ayar Sahalı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GoPact Şalter 800, 3P3D 50kA AC 630A Elektronik Açma Üniteli, Ayar Sahalı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Mekanik Dayanıklılık | 15000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 10.01 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 250 mm |
Genişlik | 180 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 6.9 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-2 Ek H |
montaj desteği | arka plaka |
montaj konumu | Sırtında düz, yatay ve dikey |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 6.9 kg |
Genişlik | 180 mm |
Derinlik | 105 mm |
Yükseklik | 250 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
üst bağlantı | ön |
aşağı bağlantı | ön |
Açma Birimi Adı | ETU |
açma birimi derecesi | 630-630 A -de 40 °C |
açma birimi teknolojisi | elektronik |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,25...1 x In |
uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir |
kısa süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
kısa süreli açma ayarı tipi Isd | ayarlanabilir |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-55 °C |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSI |
[Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı | 1.5...10 x Ir |
ürün adı | GoPact MCCB 800 |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
bağlantı aralığı | 60 mm |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kutup başına güç dağılımı | 50 W |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan & 2000...5000 m değer kaybı ile |
kullanım kategorisi | kategori A |
[In] nominal akım | 630 A -de 40 °C |
IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 65 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kesme kapasitesi | 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 65 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & N 50 kA 380/415 V AC |
koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) & S : for kısa süreli kısa devre koruması & I : for anlık kısa devre koruması |
elektrik dayanıklılığı | 3000 cycles -de 415 V In |