
calcActive())">
GoPact MCCB 125F 3P3D 16A Ayar Sahalı
G12F3A16
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G12F3A16
GoPact MCCB 125F 3P3D 16A Ayar Sahalı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün yeni GoPact Kalıplanmış Kasa Devre Kesiciler serisinin (MCCB) bir parçasıdır. 125A kesici çerçevesinden ve termal manyetik trip ünitesinden (TMD) oluşan komple 3 kutuplu bir devre kesicidir. GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 30kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz’dir. Bu ürün 16A dereceli (In) termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir. Bu TMD trip ünitesi, 0,8xIn ila 1xIn (12,8A-16A) ayar aralığına sahip ayarlanabilir bir termal koruma Ir (aşırı yüklere karşı) sağlar. Ve 320A'e ayarlanmış sabit manyetik (kısa devrelere karşı) koruma sağlar. GoPact MCCB, seçilmesi ve takılması kolay çeşitli opsiyonel aksesuarlarla birlikte gelir. Ürün ölçüleri 75mm (Genişlik) x 130mm (Yükseklik) x 60mm (Derinlik)'dir. Ağırlığı 0.7 kg. GoPact MCCB 125, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın