calcActive())">
Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y400xG300mm
NSYMM43
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYMM43
Galvanizli çelik sactan yapılmış düz montaj plakası Y400xG300mm
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
Spacial CRN, S3D ve S3X ve Thalassa PLM için düz montaj plakası 350 x 250 mm boyutlarında çok amaçlı aksesuar, 400 x 300 mm (yükseklik x genişlik) kutular için uygundur Galvanizli çelikten imal edilmiştir Spacial kutularda 250 kg/m2'ye ve Thalassa PLM'de 150 kg/m2'ye kadar yüklere dayanabilmektedir Doğrudan kutunun arka dikmelerine veya kademeli kızaklarına sabitlenir (ayrı olarak sipariş edilir) 90 derece döndürülerek monte edilebilir Ters çevrilebilir boyutlar Ters boyutlarla kutuda monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 280 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın