
calcActive())">
ENVERSÖR KONTAKTÖR 575VAC 9A IEC
LC2D096BL
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC2D096BL
ENVERSÖR KONTAKTÖR 575VAC 9A IEC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
TeSys D ters çevirme/enversör kontaktörü, 3 kutup (3NO), motor kontrol uygulamaları maksimum 9A/690V AC-3 (4kW@400V) Geçiş baskılayıcı modüllü 24V DC bobinler, 2NO+2NC yerleşik yardımcı kontaklar (NC ayna kontakları), halka-manşonlu vida terminalleri ile bağlantı sağlar 3600 devir/saat'e kadar çalışma derecesi ve 60°C'ye kadar olan ortamlarda yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Kompakt (90 mm genişlik), DIN rayına montaj veya vidayla sabitleme Önceden kablolanmış ters güç bağlantıları ile, mekanik ara kilit (elektrik ara kilitlemesiz) Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Deca;TeSys Deca |
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.08 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dönüşlü kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 77 mm |
Genişlik | 90 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.017 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UKCA, UL |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 1.017 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 90 mm |
kontrol devresi tipi | DC düşük tüketim |
Derinlik | 95 mm |
Yükseklik | 77 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz & güç devresi: <= 300 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
koruyucu kapak | ile |
seri | TeSys,TeSys Deca |
kilitleme tipi | mekanik |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
W cinsinden tutma güç tüketimi | 2.4-2.4 W -de 20 °C |
ürün adı | TeSys Deca |
zaman sabiti | 40 ms |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 0.2 W AC-3 & 1.56 W AC-1 & 0.2 W AC-3e |
Ürün ya da bileşen tipi | dönüşlü kontaktör |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for sinyalleme devresi |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 & 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D |
yardımcı kontak tipi | tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 & tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-60 °C & 60-70 °C değer kaybı ile |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında & 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 250 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947 & 140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 & 250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,1...0,3 Uc -40-70 °C düşme DC & 0,8...1,25 Uc -40-60 °C çalışma DC & 1...1.25 Uc 60-70 °C çalışma DC |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3,AC-3e |
standartlar | CSA C22.2 No 14 & EN 60947-4-1 & EN 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & UL 508 & IEC 60335-1 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın