
calcActive())">
entegre LED'li 230...240V gövde/sabitleme bilezikli beyaz ışık bloğu 2NA
ZB4BW0M13
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BW0M13
entegre LED'li 230...240V gövde/sabitleme bilezikli beyaz ışık bloğu 2NA
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony XB4, gövdeli/sabit yakalı ışık bloğu beyazdır ve evrensel bir LED ile çalışır. 2 x NO kontaklı ve metal gövdeli olup Harmony XB4 pilot ışıklarıyla uyumludur. Bu hafif blok, sinyalizasyon ünitelerinizin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesine ve yapılandırılmasına olanak tanır. Uyumlu aydınlatmalı basmalı buton veya seçici anahtar ünitelerine klipsli montaj yoluyla kolayca takılır ve değiştirilir ve basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla bağlanır. Üniversal LED aydınlatma ile sinyalizasyon ünitelerinin görsel olarak ayırt edilebilmesini sağlar. IP66 özelliği sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır. Mevcut makinelere montaj sırasında uyumluluğu garanti altına almak için standart 22 mm kontrol ve sinyalizasyon ünitelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. -40°C ile 55°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 70.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 150 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.074 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın