
calcActive())">
entegre LED için kırmızı Ø40 Acil kapatma düğm başlığı Ø22 mandallama itme-çekme
ZB4BW643
TRY 1.647
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BW643
entegre LED için kırmızı Ø40 Acil kapatma düğm başlığı Ø22 mandallama itme-çekme
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
entegre LED için kırmızı Ø40 Acil kapatma düğm başlığı Ø22 mandallama itme-çekme
TRY 1.647
Tanım
Bir işlemin veya makinenin düzgün çalışması için veya operatör hareketlerinin en yüksek ergonomiyi gerektirdiği durumlar için uygundur Çok çeşitli kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmek için Harmony serisi kontak blokları ile kolayca kombine edilebilir Işıklı başlığı sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 53.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 80 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.051 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın